Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe

In Produktion

Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
  • von 3
Montagestift 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497302


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    65.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    48.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496817


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    66.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 8.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497203


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    25.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 12.0 mm 35.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496886


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    42.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496824


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    71.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497098


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    110.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496893


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    47.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497166


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    80.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    75.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10496978


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    108.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496732


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497111


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    55.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 20.0 mm 40.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497104


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    50.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 16.0 mm 90.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497081


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    98.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 12.0 mm 55.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496923


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    62.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 90.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497180


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    100.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    45.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 35.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10496992


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    43.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496862


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    31.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm