Menü Suche

Snap Fit Plug 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm Copolyester

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 1.6 mm.
Artikelnr:

62WP0250

1953 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1784 €
5000 - 9999 0,1435 €
10000 + 0,1191 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

178,40 €

1000 x 0,1784 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Overall Diameter 8.0 mm
Overall Height 8.0 mm
Fitting Style Push Fit- Single lock
Hole Type Round
Colour Clear
Full Material Copolyester
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns