Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
51,598 € - 72,2373 € 207 Auf Lager
60.0 mm
M40 x 1.5
Schwarz
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
7,6143 € - 10,66 € 300 Auf Lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
3,6788 € - 5,7225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
18,8672 € - 29,3489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40 x 1.5
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,679 € - 5,7229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6279 € - 4,0879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,664 € - 4,144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
2,331 € - 3,626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,6143 € - 10,66 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,0659 € - 4,7692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,3955 € - 10,3538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
0,5195 € - 1,1433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
4,3197 € - 5,0442 € 44 Auf Lager
17.0 mm
M12
Grau
17.8 mm
10.0 mm
3
8,2294 € - 10,1979 € 80 Auf Lager
27.0 mm
M40
Grau
35.6 mm
18.0 mm
3
7,3955 € - 10,3538 € 290 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
8,6942 € - 12,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
2,331 € - 3,626 € 86 Auf Lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,8548 € - 4,4407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
  • von 5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10236857

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236895

Preisbereich
72,2373 € - 51,598 €

Lagerbestände
207 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236932

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10237014

Preisbereich
6,9702 € - 4,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236789

Preisbereich
5,7225 € - 3,6788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236826

Preisbereich
29,3489 € - 18,8672 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236925

Preisbereich
5,7229 € - 3,679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236963

Preisbereich
4,0879 € - 2,6279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10237007

Preisbereich
4,144 € - 2,664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236864

Preisbereich
3,626 € - 2,331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236994

Preisbereich
10,66 € - 7,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237038

Preisbereich
4,7692 € - 3,0659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236970

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Schwarz

10124932

Preisbereich
1,1433 € - 0,5195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grau

10207093

Preisbereich
5,0442 € - 4,3197 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Grau

10207130

Preisbereich
10,1979 € - 8,2294 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236598

Preisbereich
10,3538 € - 7,3955 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236635

Preisbereich
12,1719 € - 8,6942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236673

Preisbereich
3,626 € - 2,331 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236710

Preisbereich
4,4407 € - 2,8548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6