Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
0,1314 € - 0,175 € 500 Auf Lager
30.6 mm
Weiß
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
1
0,3199 € - 0,3199 € 6630 Auf Lager
25.8 mm
Schwarz
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
19,7598 € - 21,9554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M16 x 1.5
Grau
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
37,7212 € - 41,9125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M20 x 1.5
Grau
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,5361 € - 10,5505 € 139 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,1908 € - 11,4671 € 100 Auf Lager
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
3,8451 € - 5,9813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
7,759 € - 10,8626 € 400 Auf Lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
7,5361 € - 10,5505 € 290 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
8,8595 € - 12,4032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
8,3023 € - 11,6231 € 7742 Auf Lager
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
0,3457 € - 0,3457 € 1997 Auf Lager
30.5 mm
Schwarz
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
3,7487 € - 5,8312 € 86 Auf Lager
17.0 mm
Schwarz
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,759 € - 10,8626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
2,2056 € - 3,431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,2257 € - 29,9065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40 x 1.5
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
  • von 5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon 6 Weiß

10407769

Preisbereich
0,175 € - 0,1314 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon Schwarz

10308929

Preisbereich
0,3199 € - 0,3199 €

Lagerbestände
6630 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Material
    Nylon
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10646793

Preisbereich
21,9554 € - 19,7598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grau

10646809

Preisbereich
41,9125 € - 37,7212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236574

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236536

Preisbereich
10,5505 € - 7,5361 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236543

Preisbereich
11,4671 € - 8,1908 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236628

Preisbereich
5,9813 € - 3,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236581

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236611

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236598

Preisbereich
10,5505 € - 7,5361 €

Lagerbestände
290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236635

Preisbereich
12,4032 € - 8,8595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236567

Preisbereich
11,6231 € - 8,3023 €

Lagerbestände
7742 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236741

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert Nylon Schwarz

10074190

Preisbereich
0,3457 € - 0,3457 €

Lagerbestände
1997 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Schwarz

10236666

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236550

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236529

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236703

Preisbereich
3,431 € - 2,2056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236826

Preisbereich
29,9065 € - 19,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5