Menü Suche

Anu-Lok Passschrauben – Zylinderkopf

In Produktion

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0130

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
170 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 l2 A/F d3 Kaufen
8,82 € - 12,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
11.0
30.0
18.0
8.0
24.0
6,12 € - 8,74 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
16.0
16.0
6.0
20.0
7,91 € - 11,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
45.0
16.0
6.0
20.0
8,23 € - 11,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
50.0
16.0
6.0
20.0
9,79 € - 13,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
75.0
16.0
6.0
20.0
8,86 € - 12,65 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
8.0
60.0
16.0
6.0
20.0
2,94 € - 4,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
3.0
4.0
1.5
5.0
3,03 € - 4,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
8.0
4.0
1.5
5.0
3,18 € - 4,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
18.0
4.0
1.5
5.0
3,15 € - 4,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
2.0
16.0
4.0
1.5
5.0
2,88 € - 4,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
6.0
4.0
2.0
6.0
3,00 € - 4,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
18.0
4.0
2.0
6.0
3,18 € - 4,54 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
35.0
4.0
2.0
6.0
3,03 € - 4,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
4.0
5.0
2.5
8.0
3,27 € - 4,67 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
4.0
18.0
5.0
2.5
8.0
2,88 € - 4,12 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
8.0
4.0
2.0
6.0
3,15 € - 4,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
30.0
4.0
2.0
6.0
2,86 € - 4,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
5.0
4.0
2.0
6.0
2,94 € - 4,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
12.0
4.0
2.0
6.0
2,82 € - 4,03 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
3.0
3.0
4.0
2.0
6.0
  • von 9
Ansatzschraube M12 16.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757618

Preisbereich
12,60 € - 8,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube M10 12.0 16.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757434

Preisbereich
8,74 € - 6,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 45.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757502

Preisbereich
11,30 € - 7,91 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757519

Preisbereich
11,76 € - 8,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 75.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757564

Preisbereich
13,99 € - 9,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757533

Preisbereich
12,65 € - 8,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M2 3.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756185

Preisbereich
4,20 € - 2,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756239

Preisbereich
4,33 € - 3,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756284

Preisbereich
4,54 € - 3,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M2 3.0 16.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756277

Preisbereich
4,50 € - 3,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 6.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756352

Preisbereich
4,12 € - 2,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756420

Preisbereich
4,28 € - 3,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 35.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756468

Preisbereich
4,54 € - 3,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 4.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756529

Preisbereich
4,33 € - 3,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M4 5.0 18.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756611

Preisbereich
4,67 € - 3,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 8.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756376

Preisbereich
4,12 € - 2,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756451

Preisbereich
4,50 € - 3,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 5.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756345

Preisbereich
4,08 € - 2,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756390

Preisbereich
4,20 € - 2,94 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 3.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20756321

Preisbereich
4,03 € - 2,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0