Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20756284
20756284
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,6263 € |
| 100 - 199 | 4,1677 € |
| 200 - 499 | 3,699 € |
| 500 + | 3,2404 € |
| d1+0|-0.025 | 3.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 18.0 |
| d2 | M2 |
| d3 | 5.0 |
| l2 | 4.0 |
| h1 | 2.0 |
| A/F | 1.5 |
| Kopftyp | Zyinderkopfform |
| Antriebstyp | Sechskant-Betätigung |
| Material | Edelstahl 303 mit Gewindesicherung |