Menü Suche

Anschweißbänder - einfach

Auf Lager

Die Funktionsweise von Anschweißscharnieren aus Stahl, Aluminium und Edelstahl basiert auf einem sehr einfachen Design. Die Stahlversionen sind mit einem Stift aus Stahl oder Messing erhältlich und sind sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind mit und ohne Schmiernippel erhältlich und werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Die Aluminiumversion wird mit Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert und wird ebenfalls in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtdurchmesser Gesamtlänge Material Gesamtbreite Kaufen
10340882 4,003 € - 10,3347 € 1280 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
8,0348 € - 14,5229 € 860 Auf Lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
2,8948 € - 15,939 € 492 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
Anschweißscharnier 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Preisbereich
10,3347 € - 4,003 €

Lagerbestände
1280 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Preisbereich
14,5229 € - 8,0348 €

Lagerbestände
860 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    120.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Anschweißscharnier 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10340899

Preisbereich
15,939 € - 2,8948 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7326909890