Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0745 € - 0,092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.078 in
2 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0611 € | 5937 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.188 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.430 in
10.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,046 € | 998 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0653 € | 4088 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.308 in
7.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.196 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0502 € | 28000 Auf Lager |
0.078 in
2 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0541 € | 1494 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0526 € | 1000 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.316 in
8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.545 in
13.8 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 6000 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 0,0336 € - 0,0415 € | 998 Auf Lager |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0484 € | 3000 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.240 in
6.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.220 in
5.6 mm
|
0.408 in
10.4 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,2036 € | 3757 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm