Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334843
12SWS3500
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0541 € |
| 2500 - 9999 | 0,0487 € |
| 10000 + | 0,0438 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höhe Unterteil | 4.8 mm |
|---|---|
| Höhe Unterteil | 0.188 in |
| Flanschaußendurchmesser | 0.750 in |
| Flanschaußendurchmesser | 19.1 mm |
| Außendurchmesser Unterteil | 0.498 in |
| Außendurchmesser Unterteil | 12.6 mm |
| Mindestaußendurchmesser | 12.6 mm |
| Mindestaußendurchmesser | 0.498 in |
| Maximaler Außendurchmesser | 0.750 in |
| Maximaler Außendurchmesser | 19.1 mm |
| Innendurchmesser | 9.6 mm |
| Innendurchmesser | 0.378 in |
| Flanschhöhe | 0.063 in |
| Flanschhöhe | 1.6 mm |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |