Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0241 € - 0,0298 € | 27000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.124 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.141 in
3.6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.635 in
16.1 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0728 € | 2998 Auf Lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,1017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0543 € | 748 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.395 in
10 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | 12000 Auf Lager |
0.125 in
3.2 mm
|
0.546 in
13.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | 45975 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,1978 € | 497 Auf Lager |
0.125 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
1.105 in
28.1 mm
|
||
| 0,0753 € - 0,093 € | 448 Auf Lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.065 in
1.7 mm
|
0.430 in
10.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.322 in
8.2 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.070 in
1.8 mm
|
0.265 in
6.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.184 in
4.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2 mm
|
0.472 in
12 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.060 in
1.5 mm
|
0.435 in
11 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.825 in
21 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 12000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | 21996 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.570 in
14.5 mm