Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10334690
12SWS2511
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0543 € |
| 2500 - 9999 | 0,0489 € |
| 10000 + | 0,044 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höhe Unterteil | 0.313 in |
|---|---|
| Höhe Unterteil | 8 mm |
| Flanschaußendurchmesser | 0.625 in |
| Flanschaußendurchmesser | 15.9 mm |
| Außendurchmesser Unterteil | 0.500 in |
| Außendurchmesser Unterteil | 12.7 mm |
| Mindestaußendurchmesser | 12.7 mm |
| Mindestaußendurchmesser | 0.500 in |
| Maximaler Außendurchmesser | 0.625 in |
| Maximaler Außendurchmesser | 15.9 mm |
| Innendurchmesser | 0.395 in |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Flanschhöhe | 0.063 in |
| Flanschhöhe | 1.6 mm |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |