Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
356 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Länge unter Kopf Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,8969 € - 0,8969 € 2125 Auf Lager
2.0 mm
Natur
PA
0,2041 € - 0,2675 € 2321 Auf Lager
2.8 mm
6.9 mm
Natur
Nylon
12.4 mm
0,0422 € - 0,058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.5 mm
Natur
Nylon 6/6
6.3 mm
0,0747 € - 0,1043 € 12834 Auf Lager
2.5 mm
3.5 mm
Schwarz
7.5 mm
0,2323 € - 0,2999 € 8121 Auf Lager
6.0 mm
13.0 mm
Schwarz
25.0 mm
0,1141 € - 0,1591 € 15662 Auf Lager
4.0 mm
6.5 mm
Schwarz
12.0 mm
0,4421 € - 0,4604 € 1000 Auf Lager
4.5 mm
13.0 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3928 € - 0,3928 € 1086 Auf Lager
0.6 mm
9.6 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,1492 € - 0,1591 € 2033 Auf Lager
0.8 mm
5.1 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
10161029 0,1304 € - 0,1382 € 1364 Auf Lager
0.8 mm
4.9 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
0,9053 € - 0,9236 € 2455 Auf Lager
1.0 mm
3.5 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
0,4056 € - 0,4224 € 753 Auf Lager
4.5 mm
13.0 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,2633 € - 0,3421 € 177 Auf Lager
6.5 mm
13.9 mm
Natur
Nylon
26.8 mm
0,1999 € - 0,2281 € 846 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,0898 € - 0,0956 € 963 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € 150 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1591 € - 0,183 € 938 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1999 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
13.0 mm
0,1591 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
10.1 mm
0,1591 € - 0,183 € 2995 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
7.4 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 10.0 mm PA

10137994

Preisbereich
0,8969 € - 0,8969 €

Lagerbestände
2125 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    6.0 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    18.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon

10065853

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
2321 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.4 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Countersunk Insulation Washer
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6

10016060

Preisbereich
0,058 € - 0,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.3 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
Ansatzscheibe 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10228883

Preisbereich
0,1043 € - 0,0747 €

Lagerbestände
12834 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 8.5 mm 13.0 mm 25.0 mm

10228906

Preisbereich
0,2999 € - 0,2323 €

Lagerbestände
8121 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.5 mm
  • Flanschhöhe
    6.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.2 mm 6.5 mm 12.0 mm

10228944

Preisbereich
0,1591 € - 0,1141 €

Lagerbestände
15662 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Flanschhöhe
    4.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Preisbereich
0,4604 € - 0,4421 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Ansatzscheibe 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Preisbereich
0,3928 € - 0,3928 €

Lagerbestände
1086 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    0.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Ansatzscheibe 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Preisbereich
0,1591 € - 0,1492 €

Lagerbestände
2033 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Ansatzscheibe 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Preisbereich
0,1382 € - 0,1304 €

Lagerbestände
1364 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    0.8 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Ansatzscheibe 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Preisbereich
0,9236 € - 0,9053 €

Lagerbestände
2455 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Ansatzscheibe 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Preisbereich
0,4224 € - 0,4056 €

Lagerbestände
753 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Flanschhöhe
    4.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Insulation Washer
Senkkopf-Isolierunterlegscheibe 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Nylon

10065891

Preisbereich
0,3421 € - 0,2633 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    13.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    26.8 mm
  • Innendurchmesser
    12.1 mm
  • Flanschhöhe
    6.5 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Countersunk Insulation Washer
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016527

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
846 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Preisbereich
0,0956 € - 0,0898 €

Lagerbestände
963 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016107

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierhülse
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016152

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
938 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Preisbereich
0,183 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Unterlegscheibentyp
    Isolierscheibe