Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
10016244 0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,0761 € - 0,0812 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 10120 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0761 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2196 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 4592 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 531 Auf Lager
1.6 mm
6.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2540 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 48780 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 964 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 974 Auf Lager
1.2 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2338 Auf Lager
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 10978 Auf Lager
1.2 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,0419 € - 0,0518 € 8252 Auf Lager
1.6 mm
9.6 mm
Natur
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0396 € - 0,0489 € 38071 Auf Lager
1.6 mm
8.3 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,0483 € - 0,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.4 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016244

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016282

Preisbereich
0,0812 € - 0,0761 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
10120 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016251

Preisbereich
0,0812 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016091

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2196 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016121

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
4592 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

10016138

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    10.1 mm
  • Innendurchmesser
    5.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016206

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2540 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
48780 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016398

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
974 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016213

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2338 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016169

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
10978 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016305

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.9 mm Nylon 6/6 Natur

10187807

Preisbereich
0,0518 € - 0,0419 €

Lagerbestände
8252 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
38071 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Preisbereich
0,0597 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm