Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1796 € |
5000 - 9999 | 0,1658 € |
10000 + | 0,1561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 6.4 mm |
---|---|
Base Height | 0.252 in |
Base Outside Diameter | 3.7 mm |
Base Outside Diameter | 0.146 in |
Flange Height | 1.2 mm |
Flange Height | 0.047 in |
Flange Outside Diameter | 6.0 mm |
Flange Outside Diameter | 0.236 in |
Inside Diameter | 2.9 mm |
Inside Diameter | 0.114 in |
Thickness | 7.5 mm |
Thickness | 0.295 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | #4. M2.5 |
Washer Type | Insulator Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.