Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,0299 € - 0,0369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
4.0 mm
Natur
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0396 € - 0,0489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.3 mm
Natur
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,0277 € - 0,0343 € 4000 Auf Lager
0.8 mm
3 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
0,1978 € - 0,3287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
10.0 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0483 € - 0,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.4 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0419 € - 0,0518 € 8252 Auf Lager
1.6 mm
9.6 mm
Natur
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0396 € - 0,0489 € 38071 Auf Lager
1.6 mm
8.3 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,0352 € - 0,0435 € 73900 Auf Lager
2.0 mm
8.0 mm
Natur
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
0,1621 € - 0,1865 € 835 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,3127 € - 0,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
3.4 mm
Schwarz
40% Glass Filled PPS
2.9 mm
5.5 mm
0,1449 € - 0,1449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
3.5 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,0266 € - 0,0674 € 416 Auf Lager
2.0 mm
6.3 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
9.0 mm
0,2224 € - 0,2369 € 400 Auf Lager
5.0 mm
9.7 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
0,4133 € - 0,4304 € 18988 Auf Lager
4.5 mm
6.5 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2589 Auf Lager
1.2 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.6 mm
Natur
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 974 Auf Lager
1.2 mm
3.0 mm
Natur
Nylon 6/6
2.3 mm
4.6 mm
0,0294 € - 0,079 € 40 Auf Lager
1.0 mm
3.8 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
8.0 mm
0,218 € - 0,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
9.1 mm
Natur
Nylon 6/6
8.1 mm
15.7 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Preisbereich
0,0369 € - 0,0299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.2 mm Nylon 6/6 Natur

10187791

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Flanschhöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Preisbereich
0,0343 € - 0,0277 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.4 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    4.7 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.7 mm
Ansatzscheibe 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Preisbereich
0,3287 € - 0,1978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    10.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Preisbereich
0,0597 € - 0,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    0.8 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    5.5 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    3.4 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    3.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm
Ansatzscheibe 4.9 mm Nylon 6/6 Natur

10187807

Preisbereich
0,0518 € - 0,0419 €

Lagerbestände
8252 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.3 mm
  • Innendurchmesser
    4.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Preisbereich
0,0489 € - 0,0396 €

Lagerbestände
38071 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Preisbereich
0,0435 € - 0,0352 €

Lagerbestände
73900 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    8.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    12.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.1 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
835 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Preisbereich
0,3285 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.4 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Preisbereich
0,1449 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Preisbereich
0,0674 € - 0,0266 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    6.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Preisbereich
0,2369 € - 0,2224 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.5 mm
  • Flanschhöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 6.5 mm 6.5 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Preisbereich
0,4304 € - 0,4133 €

Lagerbestände
18988 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.5 mm
  • Flanschaußendurchmesser
    25.0 mm
  • Außendurchmesser Unterteil
    13.0 mm
  • Mindestaußendurchmesser
    6.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    25.0 mm
Ansatzscheibe 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016183

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2589 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10016220

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016268

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.6 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.9 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nylon 6/6

10016176

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
974 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.0 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    4.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Preisbereich
0,079 € - 0,0294 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.8 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nylon 6/6

10016558

Preisbereich
0,2496 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    9.1 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    15.7 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur