These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Flanschhöhe | Mindestaußendurchmesser | Farbe | Material | Innendurchmesser | Maximaler Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10016244 | 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,0761 € - 0,0812 € | 1000 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 12120 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,0812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2196 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 4592 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 531 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2540 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 48780 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 964 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 974 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 2338 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | 10978 Auf Lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0518 € | 8252 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | 38071 Auf Lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.046 in
1.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.