Menü Suche

Ansatzscheiben

Auf Lager

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Unterlegscheiben mit Bund sind konzipiert, um Baugruppen, bei denen dies eine grundlegende Anforderung ist, gegen Elektrizität und Feuchtigkeit zu isolieren.
  • Sie sind selbstschmierend sowie korrosionsbeständig und abriebfest.
  • In feuchten Umgebungen wird empfohlen, Unterlegscheiben mit Bund nicht zu verwenden.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Farbe: Natur, Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
357 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschhöhe Mindestaußendurchmesser Farbe Material Innendurchmesser Maximaler Außendurchmesser Kaufen
0,1449 € - 0,1449 € 398 Auf Lager
1.0 mm
3.5 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.5 mm
0,1621 € - 0,1865 € 6000 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,3127 € - 0,3285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.7 mm
Schwarz
40% Glass Filled PPS
3.0 mm
7.1 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2995 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 305 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1635 € - 0,1865 € 9043 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 8120 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
10016381 0,1621 € - 0,1865 € 676 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 502 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2922 € - 0,3053 € 21 Auf Lager
2.0 mm
3.5 mm
Schwarz
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
5.9 mm
0,1621 € - 0,1865 € 964 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € 835 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,1621 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1015 € - 0,108 € 2164 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 2196 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 48780 Auf Lager
1.2 mm
4.3 mm
Natur
Nylon 6/6
3.6 mm
7.4 mm
0,1621 € - 0,1865 € 760 Auf Lager
1.6 mm
5.2 mm
Natur
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,0915 € - 0,0974 € 2963 Auf Lager
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
0,2037 € - 0,2324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
7.9 mm
Natur
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
  • von 18
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Preisbereich
0,1449 € - 0,1449 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016428

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.7 mm 7.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161104

Preisbereich
0,3285 € - 0,3127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.7 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016329

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016367

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
305 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016404

Preisbereich
0,1865 € - 0,1635 €

Lagerbestände
9043 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016343

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
8120 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016381

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
676 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016442

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160923

Preisbereich
0,3053 € - 0,2922 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    3.5 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    5.9 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Flanschhöhe
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016398

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
835 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016299

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016336

Preisbereich
0,108 € - 0,1015 €

Lagerbestände
2164 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016312

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
2196 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nylon 6/6

10016350

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
48780 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    4.3 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    7.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016411

Preisbereich
0,1865 € - 0,1621 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    5.2 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    8.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.4 mm
  • Flanschhöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016503

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016473

Preisbereich
0,0974 € - 0,0915 €

Lagerbestände
2963 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur
Ansatzscheibe 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10016510

Preisbereich
0,2324 € - 0,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Maximaler Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
  • Flanschhöhe
    1.7 mm
  • Farbe
    Natur