Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
93,9509 € - 104,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1050.0
101,126 € - 112,0599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1150.0
50,1944 € - 55,625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
600.0
144,1972 € - 159,7726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1750.0
140,6045 € - 155,7957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1700.0
51,9804 € - 57,5979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
500.0
30,1436 € - 33,3937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
300.0
133,4294 € - 147,8418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1600.0
26,2394 € - 29,0741 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
250.0
119,0689 € - 131,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1400.0
129,847 € - 143,8753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1550.0
72,0311 € - 79,8188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
900.0
151,3723 € - 167,7265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1850.0
115,9226 € - 128,4556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1800.0
90,732 € - 100,5445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1200.0
121,3325 € - 134,447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1900.0
126,732 € - 140,4279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
124,0322 € - 137,4271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1950.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
350.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
250.0
  • von 18
Welle 16.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334840

Preisbereich
104,1061 € - 93,9509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Preisbereich
112,0599 € - 101,126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334765

Preisbereich
55,625 € - 50,1944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Preisbereich
159,7726 € - 144,1972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334970

Preisbereich
155,7957 € - 140,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20335120

Preisbereich
57,5979 € - 51,9804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334703

Preisbereich
33,3937 € - 30,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334956

Preisbereich
147,8418 € - 133,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334697

Preisbereich
29,0741 € - 26,2394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334918

Preisbereich
131,9341 € - 119,0689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20334949

Preisbereich
143,8753 € - 129,847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Preisbereich
79,8188 € - 72,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335007

Preisbereich
167,7265 € - 151,3723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334611

Preisbereich
128,4556 € - 115,9226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334499

Preisbereich
100,5445 € - 90,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334635

Preisbereich
134,447 € - 121,3325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
140,4279 € - 126,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334642

Preisbereich
137,4271 € - 124,0322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20336615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20336592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000