Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
101,209 € - 112,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1450.0
27,3089 € - 30,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
350.0
35,3354 € - 39,1462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
500.0
24,3703 € - 26,9974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
300.0
42,2821 € - 46,8405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
650.0
105,4248 € - 116,8156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1850.0
32,5007 € - 36,0104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
450.0
39,5719 € - 43,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
600.0
61,5021 € - 68,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1000.0
81,9163 € - 90,7631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1050.0
95,5707 € - 105,8921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1300.0
93,6809 € - 103,7946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1250.0
98,3847 € - 109,0175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1400.0
107,813 € - 119,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1650.0
47,6815 € - 52,8318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
750.0
38,4713 € - 42,6247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
550.0
56,1026 € - 62,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
900.0
110,5128 € - 122,4539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1700.0
105,1029 € - 116,4626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1600.0
60,9622 € - 67,5558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
750.0
  • von 18
Welle 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Preisbereich
112,143 € - 101,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Preisbereich
30,2578 € - 27,3089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334369

Preisbereich
39,1462 € - 35,3354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334321

Preisbereich
26,9974 € - 24,3703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334390

Preisbereich
46,8405 € - 42,2821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334246

Preisbereich
116,8156 € - 105,4248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334352

Preisbereich
36,0104 € - 32,5007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334383

Preisbereich
43,85 € - 39,5719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334451

Preisbereich
68,1476 € - 61,5021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334468

Preisbereich
90,7631 € - 81,9163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Preisbereich
105,8921 € - 95,5707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334505

Preisbereich
103,7946 € - 93,6809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1400.0 +0,-9 Aluminium

20334536

Preisbereich
109,0175 € - 98,3847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334581

Preisbereich
119,4634 € - 107,813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334413

Preisbereich
52,8318 € - 47,6815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334376

Preisbereich
42,6247 € - 38,4713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334444

Preisbereich
62,1667 € - 56,1026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334598

Preisbereich
122,4539 € - 110,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1600.0 +0,-9 Aluminium

20334574

Preisbereich
116,4626 € - 105,1029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Preisbereich
67,5558 € - 60,9622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000