Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.
Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 tol. h6 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5555 € - 20,5595 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
300.0
|
||
| 33,8921 € - 37,5575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
700.0
|
||
| 20,5076 € - 22,7297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
350.0
|
||
| 28,2227 € - 31,2754 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
550.0
|
||
| 11,9204 € - 13,2183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
200.0
|
||
| 8,6703 € - 9,6048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
100.0
|
||
| 30,1125 € - 33,3729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
600.0
|
||
| 36,9033 € - 40,8803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
800.0
|
||
| 23,1555 € - 25,6579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
400.0
|
||
| 69,4248 € - 76,9322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1250.0
|
||
| 79,2789 € - 87,8453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1500.0
|
||
| 24,1211 € - 26,7274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
450.0
|
||
| 44,608 € - 49,426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1000.0
|
||
| 63,5269 € - 70,3905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1100.0
|
||
| 32,0023 € - 35,46 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
650.0
|
||
| 75,3435 € - 83,4842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1400.0
|
||
| 9,9475 € - 11,017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
150.0
|
||
| 39,0631 € - 43,2893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
850.0
|
||
| 65,4894 € - 72,5711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
1150.0
|
||
| 35,0343 € - 38,8243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
750.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.