Menü Suche

All-Round-Flanschdeckel

Auf Lager

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Rohr-Nenngröße h Druckstufenklasse Kaufen
1,3745 € - 2,9286 € 3 Auf Lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
6,1983 € - 7,2313 € 280 Auf Lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
4,2757 € - 4,8783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
4,8639 € - 29,2409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,5969 € - 5,4536 € 1170 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,353 € - 4,9112 € 18 Auf Lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
2,683 € - 16,1413 € 11 Auf Lager
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
9,9861 € - 11,6648 € 19 Auf Lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
16,648 € - 34,9609 € 52 Auf Lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
7,0161 € - 42,0392 € 55 Auf Lager
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,1378 € - 4,4894 € 500 Auf Lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
10232644 3,4435 € - 20,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
52,3839 € - 78,5544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
3,5296 € - 21,1774 € 659 Auf Lager
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,7261 € - 16,3278 € 57 Auf Lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,3271 € - 2,7629 € 300 Auf Lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
61,71 € - 92,5435 € 9 Auf Lager
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,1996 € - 3,6587 € 347 Auf Lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,8409 € - 3,1565 € 18 Auf Lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,3961 € - 2,7691 € 4 Auf Lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • von 8
Flanschabdeckung 100.2 mm 12.2 mm PE Gelb

10073810

Preisbereich
2,9286 € - 1,3745 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 228.6 mm 23.9 mm PE Gelb

10230725

Preisbereich
7,2313 € - 6,1983 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 190.5 mm 23.9 mm PE Gelb

10230732

Preisbereich
4,8783 € - 4,2757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 185.0 mm 15.0 mm PE Gelb

10231975

Preisbereich
29,2409 € - 4,8639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 65
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10073834

Preisbereich
5,4536 € - 2,5969 €

Lagerbestände
1170 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 150.5 mm 15.0 mm PE Gelb

10073841

Preisbereich
4,9112 € - 2,353 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 105.0 mm 16.0 mm PE Gelb

10232613

Preisbereich
16,1413 € - 2,683 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 381.0 mm 55.6 mm PE Gelb

10230275

Preisbereich
11,6648 € - 9,9861 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Druckstufenklasse
    900
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 340.0 mm 32.0 mm PE Gelb

10230312

Preisbereich
34,9609 € - 16,648 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Farbe
    Gelb
Flanschabdeckung 200.0 mm 17.0 mm PE Gelb

10231982

Preisbereich
42,0392 € - 7,0161 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 80
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 95.2 mm 14.2 mm PE Gelb

10073803

Preisbereich
4,4894 € - 2,1378 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Druckstufenklasse
    40
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 130.0 mm 11.0 mm PE Gelb

10232644

Preisbereich
20,6322 € - 3,4435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 40
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 730.0 mm 40.0 mm PE Gelb

10232804

Preisbereich
78,5544 € - 52,3839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 500
  • Druckstufenklasse
    25
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 140.0 mm 11.0 mm PE Gelb

10232651

Preisbereich
21,1774 € - 3,5296 €

Lagerbestände
659 Auf Lager
Merkmale
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 50
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 115.0 mm 14.0 mm PE Gelb

10231944

Preisbereich
16,3278 € - 2,7261 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 25
  • Druckstufenklasse
    16
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 90.0 mm 12.0 mm PE Gelb

10073797

Preisbereich
2,7629 € - 1,3271 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DN 20
  • Druckstufenklasse
    6
  • Standard
    DIN
Flanschabdeckung 914.4 mm 69.8 mm PE Gelb

10232606

Preisbereich
92,5435 € - 61,71 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    24"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 165.5 mm 22.5 mm PE Gelb

10230756

Preisbereich
3,6587 € - 3,1996 €

Lagerbestände
347 Auf Lager
Merkmale
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 127.0 mm 17.5 mm PE Gelb

10230794

Preisbereich
3,1565 € - 2,8409 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Standard
    ANSI
Flanschabdeckung 117.3 mm 15.7 mm PE Gelb

10231937

Preisbereich
2,7691 € - 2,3961 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Druckstufenklasse
    400
  • Standard
    ANSI