Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.
Seriennummer: SR2787
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Abstand Schlüsselweite | Plattenstärkenbereich A | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,341 € - 0,3789 € | 4500 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,2949 € - 0,3277 € | 6926 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,4318 € - 0,4548 € | 9084 Auf Lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,6528 € - 0,6887 € | 2000 Auf Lager |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,1862 € - 0,2065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,0577 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,3963 € - 0,4404 € | 4500 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4074 € - 0,4526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,5464 € - 0,6072 € | 2104 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,3577 € - 0,3974 € | 419 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Innen-/Außengewinde
|
||
| 0,5179 € - 0,9053 € | 3993 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,3306 € - 0,3673 € | 1053 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3577 € - 0,3974 € | 35 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,4763 € - 0,8293 € | 3000 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2949 € - 0,3277 € | 3500 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0568 € - 0,0631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Innengewinde
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 481 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,7776 € - 1,2253 € | 3256 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,505 € - 0,8178 € | 21004 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 20 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.