Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,1951 € - 0,218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 7194 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Innengewinde
0,3164 € - 0,3516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 26000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,1922 € - 0,1922 € 353 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2539 € - 0,2826 € 44590 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 7090 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4189 € - 0,4361 € 678 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Innengewinde
0,2209 € - 0,2453 € 4 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2338 € - 0,2596 € 56296 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4216 € - 0,4958 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2539 € - 0,2826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Innengewinde
0,1922 € - 0,1922 € 351 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Innengewinde
0,3457 € - 0,3629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Innengewinde
0,1951 € - 0,218 € 1480 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
9.0 mm
Innengewinde
0,2338 € - 0,2596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
18.0 mm
Innengewinde
0,2955 € - 0,3113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
40.0 mm
Innengewinde
0,3988 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
60.0 mm
Innengewinde
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174678

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 20.0 mm Schwarz Nylon

10174708

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
7194 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 5.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174746

Preisbereich
0,3516 € - 0,3164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174777

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174814

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
353 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 25.0 mm Schwarz Nylon

10174852

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
44590 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 55.0 mm Schwarz Nylon

10174883

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174920

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
7090 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 60.0 mm Schwarz Nylon

10174760

Preisbereich
0,4361 € - 0,4189 €

Lagerbestände
678 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174807

Preisbereich
0,2453 € - 0,2209 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174937

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
56296 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174975

Preisbereich
0,4958 € - 0,4216 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174821

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174869

Preisbereich
0,2826 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 20.0 mm Schwarz Nylon

10174845

Preisbereich
0,1922 € - 0,1922 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10321898

Preisbereich
0,3629 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 9.0 mm Schwarz Nylon

10174791

Preisbereich
0,218 € - 0,1951 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 18.0 mm Schwarz Nylon

10174838

Preisbereich
0,2596 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 40.0 mm Schwarz Nylon

10174876

Preisbereich
0,3113 € - 0,2955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 60.0 mm Schwarz Nylon

10174906

Preisbereich
0,4203 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung