Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,341 € - 0,3789 € 4500 Auf Lager
4.0 mm
6.0 mm
M4
12.0 mm
Innengewinde
0,2949 € - 0,3277 € 6926 Auf Lager
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4318 € - 0,4548 € 9084 Auf Lager
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6528 € - 0,6887 € 2000 Auf Lager
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1862 € - 0,2065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
10.0 mm
Innengewinde
0,0577 € - 0,0641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,3963 € - 0,4404 € 4500 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
0,4074 € - 0,4526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
15.0 mm
0,5464 € - 0,6072 € 2104 Auf Lager
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3577 € - 0,3974 € 419 Auf Lager
8.0 mm
M4
12.0 mm
Innen-/Außengewinde
0,5179 € - 0,9053 € 3993 Auf Lager
6.0 mm
15.0 mm
0,3306 € - 0,3673 € 1053 Auf Lager
6.0 mm
20.0 mm
0,3577 € - 0,3974 € 35 Auf Lager
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4763 € - 0,8293 € 3000 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
0,2949 € - 0,3277 € 3500 Auf Lager
6.0 mm
12.0 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Innengewinde
0,5495 € - 0,8938 € 481 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7776 € - 1,2253 € 3256 Auf Lager
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,505 € - 0,8178 € 21004 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5495 € - 0,8938 € 20 Auf Lager
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung M4 12.0 mm Schwarz Nylon

10306741

Preisbereich
0,3789 € - 0,341 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306697

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
6926 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 18.0 mm Natur PA

10371060

Preisbereich
0,4548 € - 0,4318 €

Lagerbestände
9084 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 30.0 mm Natur PA

10371077

Preisbereich
0,6887 € - 0,6528 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
Schnappverschluss-Halterung M3 10.0 mm Schwarz Nylon

10562314

Preisbereich
0,2065 € - 0,1862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10113332

Preisbereich
0,0641 € - 0,0577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 25.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306727

Preisbereich
0,4404 € - 0,3963 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306765

Preisbereich
0,4526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 30.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306710

Preisbereich
0,6072 € - 0,5464 €

Lagerbestände
2104 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306857

Preisbereich
0,3974 € - 0,3577 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innen-/Außengewinde
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 15.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306864

Preisbereich
0,9053 € - 0,5179 €

Lagerbestände
3993 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 20.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306871

Preisbereich
0,3673 € - 0,3306 €

Lagerbestände
1053 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306703

Preisbereich
0,3974 € - 0,3577 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Male Thread
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306758

Preisbereich
0,8293 € - 0,4763 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10306789

Preisbereich
0,3277 € - 0,2949 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 110 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Schnappverschluss-Halterung M3.5 3.6 mm Natur PA

10641545

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    3.6 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 12.0 mm Schwarz PA

10132579

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
481 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 25.0 mm Schwarz PA

10132623

Preisbereich
1,2253 € - 0,7776 €

Lagerbestände
3256 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 6.0 mm Schwarz PA

10132548

Preisbereich
0,8178 € - 0,505 €

Lagerbestände
21004 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 15.0 mm Schwarz PA

10132586

Preisbereich
0,8938 € - 0,5495 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Befestigung mit Außengewinde
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde