Menü Suche

Abstandhalter zum Einschrauben

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit Innengewinde werden mithilfe einer Schraube montiert. Am oberen Ende befindet sich eine verriegelnde Spreizankernase zur Fixierung der Leiterplatte.

Seriennummer: SR2787

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
206 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Abstand Schlüsselweite Plattenstärkenbereich A Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Typ Kaufen
0,2407 € - 0,2407 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
19.1 mm
0,1929 € - 0,214 € 8500 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3393 € - 0,3562 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,1221 € - 0,1508 € 25 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1221 € - 0,1508 € 27720 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2295 € - 0,2548 € 80296 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,4137 € - 0,4865 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3731 € - 0,3928 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,1802 € - 0,2013 € 1346 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2492 € - 0,2773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,2168 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,2492 € - 0,2773 € 1496 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,3731 € - 0,3928 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,1914 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Female/Snap-lock Circuit Board Support
0,1914 € - 0,214 € 3238 Auf Lager
4.0 mm
8.0 mm
M4
6.0 mm
Innengewinde
0,0563 € - 0,0626 € 12640 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,3419 € - 0,3799 € 2138 Auf Lager
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1478 € - 0,2703 € 12500 Auf Lager
4.0 mm
22.2 mm
0,2655 € - 0,2951 € 335 Auf Lager
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • von 11
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10175200

Preisbereich
0,2407 € - 0,2407 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Natur Nylon 6/6

10035559

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10430545

Preisbereich
0,214 € - 0,1929 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M4 40.0 mm Schwarz Nylon

10174722

Preisbereich
0,3562 € - 0,3393 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 35.7 mm Natur Nylon 6/6

10035634

Preisbereich
0,1508 € - 0,1221 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10035672

Preisbereich
0,1508 € - 0,1221 €

Lagerbestände
27720 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174937

Preisbereich
0,2548 € - 0,2295 €

Lagerbestände
80296 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174975

Preisbereich
0,4865 € - 0,4137 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 45.0 mm Schwarz Nylon

10174616

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174654

Preisbereich
0,2013 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174869

Preisbereich
0,2773 € - 0,2492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10174890

Preisbereich
0,2407 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Schwarz
Schnappverschluss-Halterung M3 30.0 mm Schwarz Nylon

10174593

Preisbereich
0,2773 € - 0,2492 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 50.0 mm Schwarz Nylon

10174630

Preisbereich
0,3928 € - 0,3731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M3 7.0 mm Schwarz Nylon

10174678

Preisbereich
0,214 € - 0,1914 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Female/Snap-lock Circuit Board Support
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung M4 6.0 mm Schwarz Nylon 6/6

10321881

Preisbereich
0,214 € - 0,1914 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Innengewinde
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm Natur Nylon 6/6

10035597

Preisbereich
0,0626 € - 0,0563 €

Lagerbestände
12640 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Female Thread
  • Farbe
    Natur
Schnappverschluss-Halterung M3 12.0 mm Schwarz Nylon

10370377

Preisbereich
0,3799 € - 0,3419 €

Lagerbestände
2138 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm Natur Nylon 6/6

10067673

Preisbereich
0,2703 € - 0,1478 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Innengewinde
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappverschluss-Halterung M3 6.0 mm Schwarz Nylon

10370315

Preisbereich
0,2951 € - 0,2655 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Verschlusskopf Höhe A
    9.5 mm
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung