Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,0845 € - 0,1126 € 7960 Auf Lager
0,1615 € - 0,1794 € 12338 Auf Lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0875 € - 0,0972 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0648 € - 0,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2166 € - 0,4003 € 3584 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0747 € - 0,0747 € 1921 Auf Lager
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1417 € - 0,1574 € 5684 Auf Lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1006 € - 0,1117 € 17300 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1021 € - 0,1134 € 11978 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,07 € - 0,07 € 3016 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,029 € - 0,029 € 10996 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2338 € - 0,274 € 5376 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9799 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1553 € - 0,1725 € 5000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,3515 € - 0,4103 € 16595 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,1707 € - 0,1994 € 2626 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,209 € - 0,2323 € 95991 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • von 3
Expansionsniete 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

10406984

Preisbereich
0,1126 € - 0,0845 €

Lagerbestände
7960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184509

Preisbereich
0,1794 € - 0,1615 €

Lagerbestände
12338 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184585

Preisbereich
0,0648 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
3584 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184660

Preisbereich
0,0747 € - 0,0747 €

Lagerbestände
1921 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184646

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184684

Preisbereich
0,1117 € - 0,1006 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184721

Preisbereich
0,1134 € - 0,1021 €

Lagerbestände
11978 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184769

Preisbereich
0,07 € - 0,07 €

Lagerbestände
3016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381519

Preisbereich
0,029 € - 0,029 €

Lagerbestände
10996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381526

Preisbereich
0,274 € - 0,2338 €

Lagerbestände
5376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10381533

Preisbereich
0,1446 € - 0,1302 €

Lagerbestände
9799 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022627

Preisbereich
0,1725 € - 0,1553 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10381540

Preisbereich
0,4103 € - 0,3515 €

Lagerbestände
16595 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10381496

Preisbereich
0,1994 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2626 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022504

Preisbereich
0,2323 € - 0,209 €

Lagerbestände
95991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm