Menü Suche

Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

Solid-Body-Spacer mit einer Einschnappbasis und einer flachen Auflage. Perfekt für Bretter, die nicht fixiert werden müssen, oder für größere Bretter, die eine zusätzliche Abstützung benötigen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022627

Hersteller-Artikelnummer:

PST-8-01

11000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1725 €
5000 + 0,1553 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

172,50 €

1000 x 0,1725 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Bohrungsdurchmesser 2.5 mm
Verschlusskopfhöhe 2.0 mm
Befestigungstyp Locking Teardrop Fix
Flanschdurchmesser 4.4 mm
Plattenstärke 1.6 mm
Abstandhalterlänge 12.7 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Standard UL
Standard RoHs
Standard RMS
Standard REACH
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns