Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
10022481 0,165 € - 0,1833 € 1863 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1756 € - 0,3226 € 13700 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2037 € - 0,3759 € 5468 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1417 € - 0,1574 € 6889 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,0617 € - 0,0617 € 9900 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1222 € - 0,1357 € 7591 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2109 € - 0,3917 € 4373 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,209 € - 0,2323 € 28991 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2169 € - 0,241 € 24000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1442 € - 0,1602 € 32590 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0515 € - 0,0572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3127 € - 0,3386 € 1587 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0676 € - 0,0752 € 998 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0685 € - 0,0761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0573 € - 0,0636 € 988 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0452 € - 0,0452 € 65 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,1249 € - 0,1387 € 1018 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2109 € - 0,3917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1187 € - 0,1319 € 10072 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,1001 € - 0,1112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022481

Preisbereich
0,1833 € - 0,165 €

Lagerbestände
1863 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184554

Preisbereich
0,3226 € - 0,1756 €

Lagerbestände
13700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184592

Preisbereich
0,3759 € - 0,2037 €

Lagerbestände
5468 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184639

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184677

Preisbereich
0,0617 € - 0,0617 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184714

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
7591 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184752

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
4373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022504

Preisbereich
0,2323 € - 0,209 €

Lagerbestände
28991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,241 € - 0,2169 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022580

Preisbereich
0,1602 € - 0,1442 €

Lagerbestände
32590 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022474

Preisbereich
0,0572 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022535

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
1587 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022573

Preisbereich
0,0752 € - 0,0676 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022610

Preisbereich
0,0761 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022658

Preisbereich
0,0636 € - 0,0573 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184530

Preisbereich
0,0452 € - 0,0452 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184578

Preisbereich
0,1387 € - 0,1249 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184615

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184653

Preisbereich
0,1319 € - 0,1187 €

Lagerbestände
10072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10184691

Preisbereich
0,1112 € - 0,1001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.2 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm