Menü Suche

Abstandhalter, selbsthaltend

Auf Lager

Diese selbsthaltenden Abstandhalter rasten in die Platte ein und ermöglichen so eine einfache Montage; der Abstand bleibt auch nach Entfernen der Schraube erhalten. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und für verschiedene Schrauboptionen und Plattenstärken. Sie sind in Standard- und stapelbaren Ausführungen erhältlich.

Seriennummer: SR2765

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Korpusdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärkenbereich A Abstandhalterlänge Kaufen
0,0878 € - 0,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
0,0302 € - 0,0302 € 98 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
0,1222 € - 0,1357 € 90 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
0,1222 € - 0,1357 € 4500 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
0,0857 € - 0,0952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
0,0725 € - 0,0805 € 495 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
0,0495 € - 0,0495 € 96 Auf Lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,2439 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
0,1262 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
15.9 mm
0,144 € - 0,16 € 2726 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,1355 € - 0,1506 € 14433 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0436 € - 0,0484 € 15808 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,0453 € - 0,0503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0476 € - 0,0529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
0,0436 € - 0,0484 € 10000 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
0,1262 € - 0,1535 € 2211 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
0,0461 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,0376 € - 0,0417 € 5996 Auf Lager
5.9 mm
7.1 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,0414 € - 0,046 € 129 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
0,1388 € - 0,1764 € 2997 Auf Lager
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
  • von 6
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.3 mm PA

10370278

Preisbereich
0,0975 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.6 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 5.2 mm PA

10370285

Preisbereich
0,0302 € - 0,0302 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 2.7 mm PA

10370223

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.5 mm PA

10370254

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.1 mm PA

10370230

Preisbereich
0,0952 € - 0,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 3.2 mm PA

10370247

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 4.1 mm PA

10370261

Preisbereich
0,0495 € - 0,0495 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Preisbereich
0,2568 € - 0,2439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    5.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027844

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027882

Preisbereich
0,16 € - 0,144 €

Lagerbestände
2726 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
14433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027967

Preisbereich
0,0484 € - 0,0436 €

Lagerbestände
15808 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027875

Preisbereich
0,0503 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Preisbereich
0,0529 € - 0,0476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Preisbereich
0,0484 € - 0,0436 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027905

Preisbereich
0,1535 € - 0,1262 €

Lagerbestände
2211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Preisbereich
0,0513 € - 0,0461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028049

Preisbereich
0,0417 € - 0,0376 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Preisbereich
0,046 € - 0,0414 €

Lagerbestände
129 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Screw-Fit
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Preisbereich
0,1764 € - 0,1388 €

Lagerbestände
2997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Schnappverschluss-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Schraubloch-Befestigung
  • Ausführung
    Nicht stapelbar
  • Korpusdurchmesser
    6.4 mm