Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8838 € - 1,3917 € | 860 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3946 € - 1,5495 € | 515 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,6858 € | 490 Auf Lager |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 358 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 100 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,3042 € | 1817 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 0,543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 349 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,769 € - 0,8544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5495 € - 0,8938 € | 304 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 490 Auf Lager |
M2.5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4893 € - 0,5436 € | 573 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,076 € - 1,6356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.