Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,208 € - 0,2769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 0,1936 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,3041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | 78 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,2244 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1745 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1986 € - 0,2452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1925 € - 0,2377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,2412 € | 10000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1853 € - 0,2288 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2514 € | 6000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,2454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1961 € - 0,2421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,22 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.