Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,2238 € | 15 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5375 € - 0,5972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3401 € - 0,3569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 200 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2367 € | 473 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,407 € - 0,4522 € | 17026 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 600 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1836 € - 0,2051 € | 480 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,198 € | 863 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3156 € - 0,3156 € | 190 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 1135 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,3486 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#10-32
|
Natur
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 15980 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,2439 € | 20998 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,2927 € | 6000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.