Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.
Seriennummer: SR2794 ,SR2796
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,563 € - 0,6255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 1400 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 270 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3714 € - 0,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 Auf Lager |
M3
|
Schwarz
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3021 € - 0,3357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | 1025 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,244 € - 0,244 € | 498 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,439 € - 0,4619 € | 795 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 6,4996 € - 7,2218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1341 € - 4,5935 € | 60 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,4135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,60 € - 8,0921 € | 194 Auf Lager |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,5887 € - 12,9991 € | 50 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,37 € - 11,5222 € | 318 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,5706 € - 7,3007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,4037 € - 10,4485 € | 620 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm