Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10157763
HTSN-M5-30-10-1
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,4619 € |
| 5000 + | 0,439 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Innengewindelänge | 0.394 in |
| Innengewindelänge | 10.0 mm |
| Gewindegröße | M5 |
| Abstandhalterlänge | 1.181 in |
| Abstandhalterlänge | 30.0 mm |
| Hauptmaterial | Polyamid 6 + 25 % glasfaserverstärkt |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 HB |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Abstand Schlüsselweite | 0.394 in |
| Abstand Schlüsselweite | 10.0 mm |
| Innengewindelänge A | 0.394 in |
| Innengewindelänge A | 10.0 mm |
| Maximale Betriebstemperatur | 140 °C |
| Maximale Betriebstemperatur | 284 °F |