Menü Suche

Abstandhalter mit Gewinde

Auf Lager

Diese Abstandhalter mit zwei Innengewinden wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen eine einfache Montage. Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen sowie in Sechskant- oder runder Form.

Seriennummer: SR2794 ,SR2796

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Abstandhalter Material Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,3881 € - 0,4467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
12.7 mm
0,4801 € - 0,5521 € 25960 Auf Lager
Sechskant
PA
M4
22.2 mm
0,3654 € - 0,4201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
6.4 mm
0,4267 € - 0,4907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
15.9 mm
0,2323 € - 0,2323 € 473 Auf Lager
Rund
PA
M4
15.0 mm
0,5274 € - 0,5861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
40.0 mm
0,2098 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
18.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € 300 Auf Lager
Rund
PA
M4
20.0 mm
0,2098 € - 0,2323 € 12850 Auf Lager
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,3731 € - 0,3942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
35.0 mm
0,3225 € - 0,3584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,4941 € - 0,549 € 200 Auf Lager
Rund
PA
M4
30.0 mm
0,3421 € - 0,359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
25.0 mm
1,3503 € - 1,5065 € 335 Auf Lager
Sechskant
25% Glass Filled Nylon 6
M4
60.0 mm
0,3732 € - 0,4443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sechskant
PA
M4
40.0 mm
0,308 € - 0,3422 € 3341 Auf Lager
Rund
PA
M4
12.0 mm
0,3105 € - 0,3451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
8.0 mm
0,3338 € - 0,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
30.0 mm
0,1985 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
PA
M4
5.0 mm
0,641 € - 0,7123 € 599 Auf Lager
Rund
PA
M4
60.0 mm
  • von 4
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Preisbereich
0,4467 € - 0,3881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Preisbereich
0,5521 € - 0,4801 €

Lagerbestände
25960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    22.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Preisbereich
0,4201 € - 0,3654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.4 mm M4 15.9 mm

10341537

Preisbereich
0,4907 € - 0,4267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    15.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10320563

Preisbereich
0,2323 € - 0,2323 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    18.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10369494

Preisbereich
0,5861 € - 0,5274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 18.0 mm

10320570

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 20.0 mm

10369456

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    20.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10320556

Preisbereich
0,2323 € - 0,2098 €

Lagerbestände
12850 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    15.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 35.0 mm

10320600

Preisbereich
0,3942 € - 0,3731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10369432

Preisbereich
0,3584 € - 0,3225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10369470

Preisbereich
0,549 € - 0,4941 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10320594

Preisbereich
0,359 € - 0,3421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Preisbereich
1,5065 € - 1,3503 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 40.0 mm

10428641

Preisbereich
0,4443 € - 0,3732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 12.0 mm

10168721

Preisbereich
0,3422 € - 0,308 €

Lagerbestände
3341 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 8.0 mm

10369418

Preisbereich
0,3451 € - 0,3105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    7.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10429846

Preisbereich
0,3502 € - 0,3338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 5.0 mm

10320617

Preisbereich
0,2196 € - 0,1985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 60.0 mm

10369395

Preisbereich
0,7123 € - 0,641 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Durchmesser
    8.0 mm