Menü Suche

Abstandhalter für Kabelstränge

Auf Lager

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
93 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Spacer Height Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innenhöhe Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,0774 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,089 € - 0,0986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
10.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0967 € - 0,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
12.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
28.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
24.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,166 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
20.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1886 € - 0,2154 € 2000 Auf Lager
13.6 mm
13.6 mm
0,1799 € - 0,2074 € 997 Auf Lager
13.6 mm
20.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1799 € - 0,2074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.6 mm
20.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0967 € - 0,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
16.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
14.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0967 € - 0,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
20.0 mm
4.0 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
18.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,0967 € - 0,1072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
4.8 mm
13.7 mm
1.6 mm
0,1112 € - 0,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
26.0 mm
5.5 mm
13.7 mm
1.6 mm
  • von 5
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024836

Preisbereich
0,0858 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 10.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025291

Preisbereich
0,0986 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025079

Preisbereich
0,1072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 28.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025239

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 24.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025192

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    24.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025123

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025154

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 12.7 mm Nylon 6/6 Natur

10025666

Preisbereich
0,1943 € - 0,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024881

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10025550

Preisbereich
0,2154 € - 0,1886 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    13.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 19.1 mm Nylon 6/6 Natur

10025604

Preisbereich
0,2074 € - 0,1799 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024904

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10487921

Preisbereich
0,2074 € - 0,1799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innenhöhe
    20.6 mm
  • Innenbreite
    13.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024928

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 16.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025116

Preisbereich
0,1072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    16.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 14.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025338

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    14.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Clip On 20.0 mm 13.3 mm PA Natur

10645321

Preisbereich
0,1072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Spacer Height
    20.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 18.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025376

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    18.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10024980

Preisbereich
0,1072 € - 0,0967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm
Kragenklemme Zum Eindrücken 26.0 mm 13.3 mm PA Natur

10025451

Preisbereich
0,1233 € - 0,1112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.5 mm
  • Spacer Height
    26.0 mm
  • Innenhöhe
    13.7 mm