10025543
SHK-16-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3113 € |
| 5000 - 9999 | 0,2869 € |
| 10000 + | 0,2726 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 13.6 mm |
|---|---|
| Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.535 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.189 in |
| Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 4.8 mm |
| Spacer Height | 1 in |
| Spacer Height | 25.4 mm |
| Innenhöhe | 0.539 in |
| Innenhöhe | 13.7 mm |
| Innenbreite | 13.7 mm |
| Innenbreite | 0.539 in |
| Befestigungsmethode | Clip On |
| Verstellbarkeit | Feststehend |
| Farbe | Natur |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 230 °F |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - 110 °C |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
| Länge Unterteil | 14.3 mm |
| Länge Unterteil | 0.563 in |
| Abstandhalterlänge | 25.4 mm |
| Abstandhalterlänge | 1 in |
| Hauptmaterial | Polyamid |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.