Menü Suche

Verstellbare Mini-Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Die verstellbaren Mini-Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus schwarzem Zink-Druckguss. Sie bieten eine Kompression von 4 mm und werden mit einer Dichtung angeboten. Sie ermöglichen eine einfache Anpassung der Greifweite und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Die kompatiblen Schlüssel sind separat erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Riegelausführung Gehäusehöhe Länge Montagebohrung Zungenmaterial Gehäusedurchmesser Greifweite Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schlüsselbetätigter Griff
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
25.2 - 28.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
4,4704 € - 6,954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,7755 € - 8,9842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
16,5162 € - 23,1226 € 14 Auf Lager
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,9386 € - 23,714 € 137 Auf Lager
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
19,7405 € - 27,6368 € 9 Auf Lager
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
7,056 € - 10,976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
16,9386 € - 23,714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
16,5162 € - 23,1226 € 74 Auf Lager
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
16,7473 € - 18,6081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Rohrschlüssel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
19.2 - 22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Tool-Betätigung
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
12.8 - 16.0 mm
16,0875 € - 17,875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Tool-Betätigung
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
25.2 - 28.4 mm
16,6288 € - 18,4764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Rohrschlüssel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Tool-Betätigung
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
19.4 - 22.4 mm
17,0418 € - 18,9354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Rohrschlüssel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
25.2 - 28.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Tool-Betätigung
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
22.4 - 25.6 mm
16,0875 € - 17,875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Tool-Betätigung
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
16.0 - 19.2 mm
16,7473 € - 18,6081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Rohrschlüssel
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Edelstahl
16.0 - 19.2 mm
  • von 3
Mini-Kompressionsverschluss 4 mm Sechskant-Schlüssel 28.4 mm

20052416


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Schlüsselbetätigter Griff
  • Schlüsseltyp
    4 mm Sechskant-Schlüssel
Kompressionsverschluss 13.5 mm

20063429

Preisbereich
5,9953 € - 3,8541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    22.4 - 25.6 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 28.4 mm

20063559

Preisbereich
6,954 € - 4,4704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    25.2 - 28.4 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 19.2 mm

20063405

Preisbereich
5,9953 € - 3,8541 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    16.0 - 19.2 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Kompressionsverschluss 13.5 mm

20063528

Preisbereich
8,9842 € - 5,7755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    16.0 - 19.2 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 22.4 mm

20063474

Preisbereich
23,1226 € - 16,5162 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    19.2 - 22.4 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 28.4 mm

20123208

Preisbereich
23,714 € - 16,9386 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    25.2 - 28.4 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 12.8 mm

20123192

Preisbereich
27,6368 € - 19,7405 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    9.6 - 12.8 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Kompressionsverschluss 13.5 mm

20123178

Preisbereich
10,976 € - 7,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    25.2 - 28.4 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Kompressionsverschluss 13.5 mm

20123185

Preisbereich
23,714 € - 16,9386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    19.2 - 22.4 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss 12.8 mm

20123215

Preisbereich
23,1226 € - 16,5162 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Greifweite
    9.6 - 12.8 mm
  • Gehäusehöhe
    21.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Montagelochbreite
    13.5 mm
Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 22.4 mm

20052515

Preisbereich
18,6081 € - 16,7473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Rohrschlüssel
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 16.0 mm

20052430

Preisbereich
17,875 € - 16,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Tool-Betätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 28.4 mm

20052478

Preisbereich
17,875 € - 16,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Tool-Betätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 12.8 mm

20052546

Preisbereich
18,4764 € - 16,6288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Rohrschlüssel
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 22.4 mm

20052454

Preisbereich
17,875 € - 16,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Tool-Betätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 28.4 mm

20052539

Preisbereich
18,9354 € - 17,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Rohrschlüssel
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 25.6 mm

20052461

Preisbereich
17,875 € - 16,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Tool-Betätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 19.2 mm

20052447

Preisbereich
17,875 € - 16,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Tool-Betätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Mini-Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel 19.2 mm

20052508

Preisbereich
18,6081 € - 16,7473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Riegelmaterial
    Edelstahl
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Riegelausführung
    Compression Latch
  • Grifftyp
    Griff mit Rohrschlüssel
  • Schlüsseltyp
    Röhrenschlüssel