Menge | Preis pro Stück |
---|---|
6 + | 25,3003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 300.0 mm |
---|---|
Closed Length | 11.811 in |
Extended Length | 605.0 mm |
Extended Length | 23.819 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 45.0 mm |
Overall Width | 1.772 in |
Overall Length | 600.0 mm |
Overall Length | 23.622 in |
Load Capacity | 45.0 kg |
Load Capacity | 45.0 kg |
Length | 300.0 mm |
Length | 11.811 in |
Slide Travel | 300.0 mm |
Slide Travel | 11.811 in |
Slide Travel Direction | One Way |
Disconnect Method | Front Disconnect |
Special Features | Sold In Pairs |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.