Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
131 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
1,1954 € - 2,0402 € 3990 Auf Lager
38.1 mm
Rot
PVC
2
0,5758 € - 0,7421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.1 mm
Rot
PVC
2
1,0701 € - 1,8214 € 10430 Auf Lager
34.9 mm
Rot
PVC
2
0,5533 € - 0,7273 € 2354 Auf Lager
22.0 mm
Rot
PVC
2
0,1506 € - 0,2176 € 16500 Auf Lager
12.4 mm
Schwarz
PVC
2
0,2224 € - 0,3784 € 2500 Auf Lager
16.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,1475 € - 1,5493 € 240 Auf Lager
28.6 mm
Rot
PVC
2
0,1127 € - 0,2708 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
0,3323 € - 0,3636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Rot
PVC
2
0,2295 € - 0,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Rot
PVC
2
0,2816 € - 0,6061 € 1200 Auf Lager
11.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,1591 € - 0,3666 € 5000 Auf Lager
13.2 mm
Schwarz
PVC
2
0,328 € - 0,544 € 400 Auf Lager
15.3 mm
Schwarz
PVC
0,4181 € - 0,7421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,7138 € - 1,1857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
Schwarz
PVC
2
1,0701 € - 2,2472 € 4550 Auf Lager
34.9 mm
Schwarz
PVC
2
0,3308 € - 0,411 € 8850 Auf Lager
17.4 mm
Schwarz
PVC
0,3787 € - 1,0674 € 6250 Auf Lager
16.3 mm
Schwarz
PVC
2
0,2393 € - 0,5706 € 4750 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
0,3801 € - 1,1443 € 3375 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 38.1 mm 38.0 mm PVC Rot

10020975

Preisbereich
2,0402 € - 1,1954 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 25.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10020913

Preisbereich
0,7421 € - 0,5758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020951

Preisbereich
1,8214 € - 1,0701 €

Lagerbestände
10430 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 22.0 mm 25.0 mm PVC Rot

10020890

Preisbereich
0,7273 € - 0,5533 €

Lagerbestände
2354 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019979

Preisbereich
0,2176 € - 0,1506 €

Lagerbestände
16500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 16.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020050

Preisbereich
0,3784 € - 0,2224 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 28.6 mm 38.0 mm PVC Rot

10020937

Preisbereich
1,5493 € - 0,1475 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10020616

Preisbereich
0,2708 € - 0,1127 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Rot

10020852

Preisbereich
0,3636 € - 0,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020661

Preisbereich
0,3932 € - 0,2295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10019962

Preisbereich
0,6061 € - 0,2816 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 13.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019993

Preisbereich
0,3666 € - 0,1591 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020036

Preisbereich
0,544 € - 0,328 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kappen mit Zuglasche 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020166

Preisbereich
0,7421 € - 0,4181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 26.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020203

Preisbereich
1,1857 € - 0,7138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020241

Preisbereich
2,2472 € - 1,0701 €

Lagerbestände
4550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020074

Preisbereich
0,411 € - 0,3308 €

Lagerbestände
8850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Kappen mit Zuglasche 16.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020067

Preisbereich
1,0674 € - 0,3787 €

Lagerbestände
6250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10020111

Preisbereich
0,5706 € - 0,2393 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kappen mit Zuglasche 20.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10020128

Preisbereich
1,1443 € - 0,3801 €

Lagerbestände
3375 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790