Menü Suche

Kappen mit Zuglasche

Auf Lager

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material Typ Kaufen
0,2223 € - 0,467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
Rot
PVC
2
0,1506 € - 0,2088 € 10000 Auf Lager
9.3 mm
Rot
PVC
2
0,33 € - 0,3404 € 3500 Auf Lager
10.8 mm
Rot
PVC
2
0,3199 € - 0,6628 € 250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,1276 € - 0,2714 € 6000 Auf Lager
7.7 mm
Rot
PVC
2
0,3988 € - 0,6026 € 2250 Auf Lager
14.3 mm
Rot
PVC
2
0,0854 € - 0,1581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Rot
PVC
2
0,04 € - 0,3223 € 500 Auf Lager
7.5 mm
Rot
PVC
2
0,4447 € - 0,934 € 600 Auf Lager
15.9 mm
Rot
PVC
2
0,1592 € - 0,2265 € 32250 Auf Lager
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,0328 € - 0,3103 € 2700 Auf Lager
11.9 mm
Rot
PVC
2
0,413 € - 0,8672 € 60750 Auf Lager
18.8 mm
Schwarz
PVC
2
0,2568 € - 0,5393 € 7500 Auf Lager
9.7 mm
Rot
PVC
2
0,0392 € - 0,3615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Rot
PVC
2
0,2324 € - 0,4007 € 3000 Auf Lager
8.7 mm
Rot
PVC
2
0,3917 € - 0,473 € 4500 Auf Lager
13.2 mm
Rot
PVC
2
0,5021 € - 0,8285 € 1250 Auf Lager
18.8 mm
Rot
PVC
2
0,0408 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
Rot
PVC
2
0,3371 € - 0,7803 € 12000 Auf Lager
17.4 mm
Rot
PVC
2
0,0846 € - 0,2054 € 3500 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
PVC
2
  • von 7
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020647

Preisbereich
0,467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10020678

Preisbereich
0,2088 € - 0,1506 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 10.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020715

Preisbereich
0,3404 € - 0,33 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10020838

Preisbereich
0,6628 € - 0,3199 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020630

Preisbereich
0,2714 € - 0,1276 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 14.3 mm 25.0 mm PVC Rot

10020784

Preisbereich
0,6026 € - 0,3988 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10020739

Preisbereich
0,1581 € - 0,0854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 7.5 mm 25.0 mm PVC Rot

10020623

Preisbereich
0,3223 € - 0,04 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 15.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020807

Preisbereich
0,934 € - 0,4447 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020685

Preisbereich
0,2265 € - 0,1592 €

Lagerbestände
32250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.9 mm 25.0 mm PVC Rot

10020753

Preisbereich
0,3103 € - 0,0328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10112083

Preisbereich
0,8672 € - 0,413 €

Lagerbestände
60750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 9.7 mm 25.0 mm PVC Rot

10020692

Preisbereich
0,5393 € - 0,2568 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10020722

Preisbereich
0,3615 € - 0,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10020654

Preisbereich
0,4007 € - 0,2324 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 13.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10020777

Preisbereich
0,473 € - 0,3917 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.2 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 18.8 mm 25.0 mm PVC Rot

10020845

Preisbereich
0,8285 € - 0,5021 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 12.4 mm 25.0 mm PVC Rot

10020760

Preisbereich
0,3826 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 17.4 mm 13.0 mm PVC Rot

10020814

Preisbereich
0,7803 € - 0,3371 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2
Kappen mit Zuglasche 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10019801

Preisbereich
0,2054 € - 0,0846 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • Höchsttemperatur
    200 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    2