Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
These Compact Linear Ball Bushings are designed for smooth and accurate linear motion in applications with limited space. Composed of a housing with a row of 4-6 round ball circuits housed in a cage. The compact design allows for efficient use of space in applications where space constraints are a concern. It also allows you to maximize the available space and achieve optimal performance in compact environments.
Easy to install through press fit, low friction for reduced wear and extended lifespan and high load-carrying capacity. Its seal is oil-resistant, and the housing is corrosion resistant.
It can withstand temperatures from -20C to +80C and is ideal for automation systems, CNC machines, and manufacturing processes.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku