Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zatlačovací závitový čep Skleněné police a pracovní desky

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Nožičky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)