Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC Zatlačovací otvor pro šroub

 (33 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chrániče Banjo

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot. Náš sortiment je dostupný ve dvou materiálových variantách: měkčený polyvinylchlorid (PVC) a vysokohustotní polyethylen.

Varianty z měkčeného PVC poskytují skutečnou přiléhavost, jež nabízí optimální ochranu. Pružný materiál umožňuje rychlé nasazení a sejmutí, čemuž napomáhá pohodlné poutko.

Tvrdší materiál našich variant z HDPE umožňuje rychlou aplikaci jednoduchým zacvaknutím krytky na místo pro bezpečné uchycení. Jsou vhodné pro teploty v rozmezí minimálně -30 až maximálně +80 stupňů Celsia.

  • Materiály: měkčené PVC a HDPE
  • Barvy: červená a žlutá
  • Odpovídají normě pro hydraulické spojky Banjo Union DIN 7642 B/E

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické ferule a ukončovací krytky slouží jako ochranný nebo ukončovací prvek trubek a někdy také na zakrytí závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před poškozením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Provedení z PVC, kónický profil pro lepší stabilitu. Tyto ferule jsou dostupné také v černé, bílé nebo přírodní barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule kulaté – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ferule oválné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto černé oválné ferule poskytují atraktivní zakončení oválných profilů. Kryjí ostré hrany profilu. PVC dodává pružnost pro snadnou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Koncovky na trubku – závěsné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Černé atraktivní krytky z PVC s praktickým očkem k zavěšení. Pružný materiál usnadňuje montáž a dobrá odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám z nich činí dobrou volbu pro venkovní použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky flexi – vinylové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na zahradní rákos

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

Jejich hlavní funkcí je chránit aplikaci před poškozením a pronikáním cizorodých nečistot a také nabízet určitou ochranu před povětrnostními vlivy.

Slouží také jako ochranný nárazník, protože zakrývají exponované ostré konce holí a tyčí, s nimiž mohou přijít uživatelé do kontaktu, čímž předcházejí náhodnému úrazu.

Materiál: polyvinylchlorid (PVC) Barvy: zelená a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky protiprachové – na optické vlákno

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Protiprachové krytky na optická vlákna chrání konektorové adaptéry SMA, ST a FC proti nepříznivým vlivům prostředí. Měkčené černé PVC je odolný materiál, který zajišťuje spolehlivé uchycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochraného řešení. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyethylenu LDPE, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše krytky s úchytem mají velký úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž vinylové krytky. Jsou vyrobeny z PVC a nebo EVA. Pružné, dobrá pevnost v tahu, dobrá tuhost. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: černé, červené a žluté a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.

Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.

  • Materiály: PVC a elastomer termoplastický (TPE)
  • Možnosti povrchové úpravy: lesklý a matný
  • Barvy: černá a bílá
  • V souladu s RoHS.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují vynikající ochranu pro závity.

Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování.

Tyto krytky mají vysokou odolnost vůči roztržení, takže jsou velmi odolné. Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barvy: černá nebo zelená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky ukončovací – čtvercové – pro vysokou zátěž

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto čtvercové koncové krytky z černého PVC jsou k dostání v různých rozměrech, jsou ideální pro čtvercové profily. Čtvercové lesklé krytky jsou ideální jako dokončovací prvek pro výrobky z profilů, jsou pružné, snadno se montují a přitom mají atraktivní lesklý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky vinylové – standardní – s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pružné krytky jsou vhodné pro hladké nebo závitové aplikace a jejich jedinečná konstrukce zaručuje, že se hodí do řady průměrů.

Centrální vytahovací poutko ve spojení s jedinečným designem ve tvaru hvězdy umožňuje rychlé a snadné nasazení i sejmutí. Jsou vhodné pro metrické závity, UNF a BSP.

  • Materiál: měkčený polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Materiál: měkčený polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto krytky potrubí pro vyšší zatížení jsou vhodné pro nominální rozměry potrubí a jsou hospodárným, nicméně kvalitním řešením. Jsou vyrobeny z černého nebo žlutého polyethylenu. Ideální ochrana potrubí při přepravě a skladování. Vnitřní žebra zajišťují pevné usazení a vyrovnání tlaku vzduchu. Krytky jsou dostupné s větracím otvorem nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na potrubí – standardní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Řada ochranných víček navržených pro standardní velikosti trubek dostupných za nízkou cenu, ale s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Naše víčka na trubky standardní velikosti jsou k dispozici v různých materiálových variantách: LDPE a pružný PE a pokrývají širokou škálu rozměrů.

Tato lisovaná víčka jsou navržena tak, aby se nasadila na vnější průměr trubek a rour, aby se zabránilo vniknutí cizorodých látek během jejich skladování a přepravy. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, a to buďto ručně nebo pomocí automatizovaného zařízení.

Tato řada obsahuje víčka s vnitřními žebry, která zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Tento sortiment navíc zahrnuje i víčka s malým větracím otvorem. Tento větrací otvor umožňuje správné nasazení uzávěru, což také pomáhá eliminovat tlak vzduchu.

  • Materiál: lineární a nízkohustotní polyethylen (LLDPE a LDPE), polyvinylchlorid (PVC) a pružný polyethylen (PE)
  • Barvy: černá, šedá, červená a žlutá
  • Vyhovují normám ANSI a DIN

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty na spoje optických vláken

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky zatlačovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Záslepky

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Flexi

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zátky z pružného PVC jsou odolné proti oděru a roztržení. Jsou ideální k zátkování závitových i hladkých otvorů. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy. Provedení pro různé velikosti metrických a UNF závitů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2