Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(21 Počet produktových řad)
Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Protiprachové krytky pro ochranu vůči nepříznivým vlivům okolního prostředí pro průměr 2,5 mm. Měkčená černá termoplastická pryž (TPE) vyhovuje směrnici RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek. Materiál je odolný a zajišťuje spolehlivé uchycení.
Chrání nevyužité zásuvky USB a RJ před prachem a usazováním nečistot. Vyráběno v různých provedeních podle tvarů a velikostí konektorů.
Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochraného řešení. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyethylenu LDPE, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.
Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování. Krytky jsou rovněž odolné vůči chemikáliím.
Kryty na spoje optických vláken chrání vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE; barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Samolepicí dorazy slouží jako tlumicí a ochranný prvek pro řadu povrchů a v mnoha aplikacích.
Tato řada obsahuje černé samolepicí disky s pěnou z jedné strany, která má protiskluzové vlastnosti. Tyto univerzální disky jsou k dispozici v balení buď na platech po čtyřech ks, nebo v roli. Jsou navrženy tak, aby držely na mnoha různých materiálech včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Součástí sortimentu jsou také protiskluzové podložky, které jsou vyrobeny z pěnové pásky zPE, s krycí vrstvou ze silikonem potaženého papíru. Ty jsou vhodné pro aplikace s teplotami od -29C do 66C.
Tyto nalepovací disky jsou vyrobeny z černé pryže, jsou samolepicí a hodí se na hladké a suché povrchy. Jsou protiskluzové a po odstranění nezanechávají stopy.
Protiskluzové pryžové podložky jsou ideálním podkladem pro stavitelné nožičky na strojích a dopravnících. Tyto podložky dokážou nést vysokou zátěž a zajišťují vysoké tření, takže brání pohybu a klouzání.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Plné záslepky se nejčastěji používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu. Provozní teplota od -40C do +135C.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Oblíbený sortiment souběžných ochranných zátek, který má univerzální využití. Jsou vyrobeny z přírodního LDPE a v širokém sortimentu poskytují vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během přepravy a skladování.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Velký úchyt, který usnadňuje demontáž. Jsou ideální k ochraně šroubení hydraulických hadic. Vnitřní žebra pro pevné uchycení. Žlutý materiál EVA má dobrou pevnost v tahu, tuhost a zvýšenou pružnost.
Chrání závitové i hladké otvory. Boční úchyt usnadňuje demontáž. Kónický tvar umožňuje použití pro celou řadu průměrů. Brání usazování nečistot.
Vytahovací zátky se středovým úchytem nabízejí snadné a rychlé řešení pro odstranění dílu, když jsou rozměry těsné. Úchyt je dostatečně dlouhý i pro uchopení i v rukavicích.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku