Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž EPDM Zatlačovací S hřebíkem

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky a zátky maskovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.

Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, zelená, šedá, přírodní, oranžová, růžová, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací - s přírubou

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sortiment maskovacích krytek s přírubou lze použít jako ochrannou krytku závitových i hladkých konců profilů.

Ačkoli je tento produkt primárně navržen jako krytka, integrovaná podložka maskuje základnu a zároveň poskytuje ochranu hran, aby do otvorů nepronikly nečistoty a nepoškodily se. Toto velmi univerzální maskovací řešení lze opačně použít i jako zátku do otvorů.

  • Materiál: pryž silikonová (55 Shore A)
  • Maximální teplota: 316 stupňů C
  • Barvy: černá, zelená, šedá, přírodní, růžová, nachová, červená a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky protiprachové – na konektory USB

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chrání nevyužité zásuvky USB a RJ před prachem a usazováním nečistot. Vyráběno v různých provedeních podle tvarů a velikostí konektorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lanka pojistná - z elastomeru

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pojistná lanka jsou určena ke spojení a zajištění dvou samostatných součástí. Na jednom konci je bezpečnostní smyčka a na druhém montážní otvor pro pevné uchycení spojovaných předmětů.

Pojistná lanka jsou vhodná pro celou řadu použití, od kabelů a protiprachových krytek až po kryty a uzávěry. Dvě upevňovací štěrbiny na bezpečnostní smyčce pomáhají snížit riziko selhání při vysoké zátěži - pro bezpečné uchycení v takovém případě jednoduše zajistěte smyčku skrze upevňovací štěrbiny.

Materiál je vysoce flexibilní a lze jej natáhnout na trojnásobek jmenovité délky.

  • Materiál: pryž EPDM
  • Barva: černá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – kónické

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kónické maskovací zátky mají všestranné použití. Lze je použít jako krytky nebo jako zátky. Kónický tvar umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Jsou ideální k maskování během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.

Tato řada je dostupná v různém materiálovém provedení, včetně prémiového silikonu a ekonomického EPDM. Výhodou silikonu je jeho odolnos vůči vysokým teplotám a lze jej používat opakovaně. EPDM je také použitelné opakovaní, s nižší tepelní odolností, ale vynikající odolností vůči chemikáliím.

  • Materiál: pryž EPDM a silikonová pryž
  • Barvy: černá, modrá, hnědá, zelená, přírodní, červená, rezavá, nachová a žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)