Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ANSI Zatlačovací průchozí

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)