Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN plast Zatlačovací

 (5 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky ochranné – na hřídele

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kryty přírub jsou ideální pro ochranu vnitřně potažených přírub a poskytují kompletní všestrannou ochranu přírub. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem typům čel přírub.

Nabízejí pružnost, odolnost a všestrannou konstrukci, díky čemuž jsou vhodné pro ochranu otvorů pro šrouby. Snadno se nasazují. Tato řada zahrnuje injekčně vstřikované varianty.

Vyhovují ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyethylen (PE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Tato konstrukce obsahuje i pružná žebra, která pokaždé zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.

Tato ochrana příruby nevyžaduje k montáži žádné upevňovací prvky. Splňuje požadavky ANSI B16.5 na příruby třídy 150, normy DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyethylen (PE) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: žlutá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky na potrubí - žebrované

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Žebrované zátky do trubek ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých nominálních rozměrech a ve vrtných trubkách. Brání usazování nečistot. Vnější průměr zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)