Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Bolt Protection Caps protect joint fasteners against tampering and weathering. Ideal for bolts, screws, nuts and washers - they also create an enhanced finished appearance for your application.
This range is supplied in a wide choice of sizes to suit multiple applications. These caps are available to fit either Imperial UNF, Metric ISO 4017 or DIN 933 standard bolts.
Round Tube inserts provide a finished look and protection to the end of tubing, poles or posts. The push-fit inserts are either ribbed for maximum grip or plain shank for a smooth application. A selection of different types and styles are available:
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku