Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Koncovka pro otvor pro šroub Zatlačovací otvor pro šroub

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí vhodnou ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Materiál: polyethylen (PE)
  • Barvy: modrá a červená

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)